|
|
|
LV510555
Intreruptor EasyPact CVS100N, 50kA la 415 Vc.a., ETS 2.2, 100A, 3P3D
|
|
|
Principale
Gama
|
EasyPact
|
Gama de produse
|
Easypact CVS100...250
|
Nume produs
|
EasyPact CVS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CVS100N
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi)
|
Fara
|
[In] curent nominal
|
100 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate de rupere
|
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nume unitate de declansare
|
ETS 2.2
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie instantanee la scurtcircuit
|
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conforming to SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Cod capacitate de rupere
|
N
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
30000 cic
|
Durabilitate electrica
|
12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Comutare
|
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
9 setari reglabile
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
40...100 A
|
Tip de ajustareintarziere prelungita
|
Fix
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
11 s la 7.2 x Ir
16 s la 6 x Ir
400 s la 1.5 x Ir
|
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
1,5...10 x Ir
|
Tip de ajustareintarziere scurta
|
Fix
|
[tsd] temporizare reglabila
|
0,02 s
|
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii
|
Fix
|
Interval de reglare a restabilirii instantanee
|
1500 A
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Cod compatibilitate
|
CVS100
|
Latime
|
105 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Greutate neta
|
2,04 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
CCC
CB
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,826 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,564 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
133,024 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Profil circularitate
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
20
|
|
|