Schneider-Electric Challenge Com
 
LV516510
LV516510
Intreruptor EasyPact CVS160N, 50kA la 415 Vc.a., ETS 2.2, 160A, 4P3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EasyPact
Gama de produse Easypact CVS100...250
Nume produs EasyPact CVS
Nume scurt al dispozitivului CVS160N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3d
3d + N/2
4d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) Fara
[In] curent nominal 160 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate de rupere 50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nume unitate de declansare ETS 2.2
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie instantanee la scurtcircuit
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conforming to SR EN 60947-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere N
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pozitie neutrului Stanga
Durabilitate mecanica 25000 cic
Durabilitate electrica 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Comutare
Setare de protectie neutru Fara protectie (3d)
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
Interval de reglare a restabilirii prelungite 63...160 A
Tip de ajustareintarziere prelungita Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 11 s la 7.2 x Ir
16 s la 6 x Ir
400 s la 1.5 x Ir
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Tip de ajustareintarziere scurta Fix
[tsd] temporizare reglabila 0,02 s
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix
Interval de reglare a restabilirii instantanee 2400 A
Indicator de pozitie contact Da
Suport de montare Placa dorsala
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Conexiune cu surub
Pasul conexiunii 35 mm
Cod compatibilitate CVS160
Latime 140 mm
Adancime 86 mm
Inaltime 161 mm
Greutate neta 2,88 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Certificari produs CCC
CB
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de protectie IP IP40
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 15 cm
Lungime prima forma de impachetare 19 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,6 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,6 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi