Schneider-Electric Challenge Com
 
LV525331
LV525331
Easypact CVS, CVS250F Tm160D Intreruptor, 3P/3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EasyPact
Gama de produse Easypact CVS100...250
Nume produs EasyPact CVS
Nume scurt al dispozitivului CVS250F
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) Fara
[In] curent nominal 160 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate de rupere 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 160 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Protectie la suprasarcina (termica)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conforming to SR EN 60947-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere F
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Comutare
Gama de reglaj a protectiei termice 112…160 A
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil
Interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
Tip de ajustareintarziere prelungita Fix
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix
Interval de reglare a restabilirii instantanee 1250 A
Indicator de pozitie contact Da
Suport de montare Placa dorsala
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Conexiune cu surub
Pasul conexiunii 35 mm
Cod compatibilitate CVS250
Latime 105 mm
Adancime 86 mm
Inaltime 161 mm
Greutate neta 1,7 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Certificari produs IEC
GOST
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,500 cm
Latime prima forma de impachetare 13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,934 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,472 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 77,248 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 208