|
|
|
LV529493
Modul de protectie diferentiala, EasyPact CVS 250, 200 Vc.a. pana la 440 Vc.a., 30 mA pana la 10 A, 4P
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Easypact CVS100...250
|
Gama
|
EasyPact
|
Tip produs sau componenta
|
Vigi add-on
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Cablare
|
Compatibilitate gama
|
Easypact (EasyPact CVS250) disjunctor
|
Descriere poli
|
4P
|
[In] curent nominal
|
250 A
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Clasa A
Clasa AC
|
Tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale
|
Reglabil
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
0,03 A pentru clasa A
0,3 A pentru clasa A
1 A pentru clasa A
3 A pentru clasa A
10 A pentru clasa AC
|
Tip de reglare aintarzierii pentru scurgeri la pamant reziduale
|
4 setari reglabile
|
[Δt] reglare intarziere curent de scurgere la pamant
|
0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
|
Suplimentare
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
200...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cu
|
Timp de rupere maxim
|
800 ms
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Mediu
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,318 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,03 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|