Schneider-Electric Challenge Com
 
LV563510
LV563510
Intreruptor automat EasyPact CVS630N, 50 kA la 415 Vc.a., 630A ETS 2.3, 3P3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EasyPact
Gama de produse Easypact CVS400...630
Nume produs EasyPact CVS
Nume scurt al dispozitivului CVS630N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) Fara
[In] curent nominal 630 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate de rupere 70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nume unitate de declansare ETS 2.3
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Gama uitatii de declansare 630 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie instantanee la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conforming to SR EN 60947-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere N
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
32 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
Functii de protectie a unitatii de declansare LSoI
Tip de control Comutare
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
Interval de reglare a restabilirii prelungite 250...630 A
Tip de ajustareintarziere prelungita Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 5,5 s la 7.2 x Ir
8 s la 6 x Ir
200 s la 1.5 x Ir
Memorie termica Da
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Tip de ajustareintarziere scurta Fix
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix
Interval de reglare a restabilirii instantanee 11 x In
Indicator de pozitie contact Da
Suport de montare Placa dorsala
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Conexiune cu surub
Pasul conexiunii 45 mm
Cod compatibilitate CVS630
Latime 140 mm
Adancime 110 mm
Inaltime 255 mm
Greutate neta 5,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Certificari produs GOST
IEC
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,207 cm
Latime prima forma de impachetare 15,632 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,21 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,568 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 22,7 cm
Latime a doua forma de impachetare 37,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 49,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare 18,5 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 90,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 282840,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 53