Schneider-Electric Challenge Com
 
LV833751
LV833751
Contact de pozitie CE - MTZ
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Nume scurt al dispozitivului CE
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ2) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ3) disjunctor
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO/NC
Suplimentare
Tip contacte auxiliare Standard
Operare contacte auxiliare Pozitie conectata
Mod de montare Debrosabil
[Ie] curent nominal de utilizare AC-12 6 A la 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 380 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,8 A la 125 V c.c.
DC-12 2,5 A la 24/48 V c.c.
DC-12 0,3 A la 150 V c.c.
Sarcina minima 100 mA la 24 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,9 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,018 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform