|
|
|
LV833753
Contact de pozitie CD - MTZ
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CD
|
Tip produs sau componenta
|
Contact auxiliar
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ2) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ3) disjunctor
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO/NC
|
Suplimentare
Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
Operare contacte auxiliare
|
Pozitie deconectata
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-12 6 A la 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 380 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,8 A la 125 V c.c.
DC-12 2,5 A la 24/48 V c.c.
DC-12 0,3 A la 150 V c.c.
|
Sarcina minima
|
100 mA la 24 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,018 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|