Schneider-Electric Challenge Com
 
LV833768SP
LV833768SP
3 bariere intre faze - pentru conexiunile spate ale sasiului MTZ1 - 3P/4P
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Separatoare de faze
Tip de accesoriu Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
Descriere poli 3P
4P
Cantitate pe set Set de 3
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
Echipament livrat 1 fisa tehnica
Tip oferta Piese de schimb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,300 cm
Latime prima forma de impachetare 18,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 412,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,586 kg