Schneider-Electric Challenge Com
 
LV833897
LV833897
Capac de blocare a butonului - Masterpact MTZ1
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Blocarea butonului
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Suplimentare
Destinatie incuietoare cu cheie Disjunctor
Descriere optiuni de blocare Cu lacate
Capac transparent
Tip oferta Piese de schimb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 11,900 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare 219,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,751 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 0acb8949-20fb-40cf-8d78-eda4628ee331