Schneider-Electric Challenge Com
 
LV836388
LV836388
Cablare interna modul ULP - MTZ1
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Communication cable
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de cablare
Compatibilitate gama MasterPacT MTZ1
Suplimentare
Locul conexiunii In interior
Tipul conectorului Conector pin plat
Lungime 125 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 9,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 19,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 724,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,034 kg