|
|
|
LV836706
Bobina de declansare MN, diagnoza, Masterpact MTZ2/3 debrosabil, 48 V c.a. 50/60 Hz, 48/60 V c.c.
|
|
|
Principale
Timp de raspuns maxim
|
95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
|
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN diag
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de minima tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Siguranta
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ2) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ3) disjunctor
|
Tip tensiune declansare
|
Instantaneu
|
Suplimentare
Tip de control
|
Comunicare
|
Functie de semnalizare
|
Bobina alimentata
Error
Deschidere MN
|
[Un] Sursa de tensiune
|
48 V c.a. 50/60 Hz
48...60 V c.c.
|
Prag tensiune de declansare
|
0.35...0.7 Un deschidere
0.85 Un închidere
|
Consum de putere la retinere
|
4,5 W
|
Modalitate de montare a intreruptorului
|
Debrosabil
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
172,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|