Schneider-Electric Challenge Com
 
LV847159
LV847159
Separator de sarcina Masterpact MTZ1 06 HA, 630 A, 3P, fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact MTZ1 06 HA
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare 630 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 1 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 75 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-23A
AC-3
Nivel de performanta HA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 12500 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 301 mm
Adancime 276 mm
Adancime 209 mm
Mediu
Greutate neta 14 kg
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 36,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,712 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 256
Garantie contractuala
Garantie 18 luni