Tip de control
|
Intrerupator cu revenire
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
800 A c.a. 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 1 s
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
75 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
|
Categorie de utilizare
|
AC-23A
AC-3
|
Nivel de performanta
|
HA
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Durabilitate mecanica
|
12500 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate electrica
|
AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Pasul conexiunii
|
70 mm
|
Inaltime
|
301 mm
|
Adancime
|
346 mm
|
Adancime
|
209 mm
|