Schneider-Electric Challenge Com
 
LV847200
LV847200
Intreruptor Masterpact MTZ1 06H1, 630 A, 3P debrosabil, fara Micrologic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact MTZ1
Nume scurt al dispozitivului MTZ1 06 H1
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 3P
Control unit Fara unitate de control
Compatibilitate produs Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
[In] curent nominal 630 A la 40 °C
Performance type H1 42 kA 415 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de selectivitate Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suplimentare
Nivel de performanta 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 88 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating 400 A
630 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 55 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 50 ms
Suport de montare Sine
Placa de baza
Conexiune superioara Fata
Rear
Conexiune inferioara Fata
Spate
Pasul conexiunii 70 mm
Durabilitate mecanica 12500 cic cu mentenanta preventiva periodica
Durabilitate electrica 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime Intreruptor debrosabil cu sasiu:322 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:259,5 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:288 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:236,5 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:291 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:207,5 mm
Greutate neta 30 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificari produs UE
IECEE CB Scheme
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 25,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,068 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 468
Garantie contractuala
Garantie 18 luni