Schneider-Electric Challenge Com
 
LV847311
LV847311
Bobina de inchidere XF, diagnoza si comunicare, Masterpact MTZ1/2/3 fix, 24 V c.a. 50/60 Hz, 24/30 V c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Nume scurt al dispozitivului XF diag & com
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ2) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ3) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ1) intreruptor
Tip tensiune declansare Bobina de inchidere
Suplimentare
Tip de control Comunicare
Functie de semnalizare Bobina alimentata
Error
Butonul electric activat
Pregatit de inchidere sau deschidere
[Un] Sursa de tensiune 24...30 V c.c.
24 V c.a. 50/60 Hz
Prag tensiune de declansare 0,85...1,1 Un la închidere
Consum de putere la retinere 4,5 W
Modalitate de montare a intreruptorului Fix
Timp de raspuns maxim 65 ms la închidere pentru Masterpact MTZ1
80 ms la închidere pentru Masterpact MTZ2
90 ms la închidere pentru Masterpact MTZ3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,162 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4
Garantie contractuala
Garantie 18 luni