|
|
|
LV847324
Bobina de deschidere MX, diagnoza si comunicare, Masterpact MTZ1/2/3 fix, 200/250 V c.a. 50/60 Hz, 200/250 V c.c.
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MX diag & com
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ2) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ3) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ1) intreruptor
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
|
Suplimentare
Tip de control
|
Comunicare
|
Functie de semnalizare
|
Bobina alimentata
Pregatit de inchidere sau deschidere
Error
Butonul electric activat
|
[Un] Sursa de tensiune
|
200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
|
Prag tensiune de declansare
|
0,7...1,1 Un la deschidere
|
Consum de putere la retinere
|
4,5 W
|
Modalitate de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Timp de raspuns maxim
|
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ1
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,162 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|