|
|
|
LV847340
Contact aditional de semnalizare declanșare pe defect - 6A/240 V c.a. - pentru MTZ1
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SDE
|
Tip produs sau componenta
|
Contact auxiliar
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
|
Suplimentare
Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO/NC
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A
|
Capacitate de rupere
|
6 A AC-12 240/380 V c.a. 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V c.a. 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V c.c.
0,3 A DC-12 125 V c.c.
0,15 A DC-12 250 V c.c.
|
Sarcina minima
|
100 mA la 24 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|