Schneider-Electric Challenge Com
 
LV847374
LV847374
A doua bobina de deschidere, standard, Masterpact MTZ 1/2/3 fix, 277 V c.a. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Nume scurt al dispozitivului al doilea MX
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ2) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ3) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ1) intreruptor
Tip tensiune declansare Activare declansare prin bobina de derivatie
Suplimentare
Tip de control Standard
[Un] Sursa de tensiune 277 V c.a. 50/60 Hz
Prag tensiune de declansare 0,7...1,1 Un la deschidere
Consum de putere la retinere 4,5 VA
Modalitate de montare a intreruptorului Fix
Timp de raspuns maxim 60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ1
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,164 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Garantie contractuala
Garantie 18 luni