|
|
|
LV847380
Bobina de declansare MN, standard, Masterpact MTZ1/2/3 fix, 24 V c.a. 50/60 Hz, 24/30 V c.c.
|
|
|
Principale
Timp de raspuns maxim
|
45 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ1
95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
|
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de minima tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Siguranta
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ2) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ3) disjunctor
|
Tip tensiune declansare
|
Instantaneu
|
Suplimentare
Tip de control
|
Standard
|
[Un] Sursa de tensiune
|
24 V c.a. 50/60 Hz
24...30 V c.c.
|
Prag tensiune de declansare
|
0.35...0.7 Un deschidere
0.85 Un închidere
|
Consum de putere la retinere
|
4,5 W
|
Modalitate de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
172,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|