Schneider-Electric Challenge Com
 
LV847416
LV847416
Bobina de inchidere XF, diagnoza si comunicare, Masterpact MTZ1 debrosabil, 277 V c.a. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Nume scurt al dispozitivului XF diag & com
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ1) intreruptor
Tip tensiune declansare Bobina de inchidere
Suplimentare
Tip de control Comunicare
Functie de semnalizare Error
Pregatit de inchidere sau deschidere
Bobina alimentata
Butonul electric activat
[Un] Sursa de tensiune 277 V c.a. 50/60 Hz
Prag tensiune de declansare 0,85...1,1 Un la închidere
Consum de putere la retinere 4,5 VA
Modalitate de montare a intreruptorului Debrosabil
Timp de raspuns maxim 65 ms la închidere pentru Masterpact MTZ1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,169 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4
Garantie contractuala
Garantie 18 luni