|
|
|
LV847431
Contact aditional de semnalizare declanșare pe defect - nivel scazut - pentru MTZ1 debrosabil
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SDE
|
Tip produs sau componenta
|
Contact auxiliar
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ1) disjunctor
|
Suplimentare
Tip contacte auxiliare
|
Nivel scazut
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO/NC
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
Capacitate de rupere
|
3 A DC-12 24/48 V c.c.
0,3 A DC-12 125 V c.c.
0,15 A DC-12 250 V c.c.
3 A AC-12 24/48 V c.a. 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V c.a. 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V c.a. 50/60 Hz
|
Sarcina minima
|
2 mA la 15 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
45,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|