|
|
|
LV847463
Motor electric MCH, MasterPact MTZ1 200/250 V c.c.
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MCH
|
Tip produs sau componenta
|
Mecanism motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ1)
|
Suplimentare
Tip de control
|
Standard
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...250 V c.c.
|
Prag tensiune de declansare
|
0,85...1,1 Un
|
Consum de putere maxim in VA
|
180 VA
|
Protectie supracurent
|
2...3 x In 0,1 s
|
Timp maxim de incaracare
|
3 s
|
Frecventa maxima de operare
|
<= 3 cicluri pe minut
|
Contact pus la dispozitie
|
Contact de pozitie la 240 V 10 A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
843,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|