|
|
|
LV847520
Blocare in pozitia deschis - 2 incuietoari Profalux cu 1 cheie + kit de adaptare - pentru MTZ1
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Tip produs sau componenta
|
Kit de blocare
|
Pozitie de blocare
|
In pozitia off
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de blocare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
2 încuietori + kit de adaptare
|
Suplimentare
Destinatie incuietoare cu cheie
|
Separator de sarcin?
Disjunctor
|
Tip de blocaj
|
Profalux
|
Numar de incuietori
|
2
|
Numar de chei
|
1
|
Pozitie de blocare cheie
|
Oprit
|
Descriere optiuni de blocare
|
Aceleasi taste
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
310,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|