Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848042
LV848042
Intreruptor Masterpact MTZ2 16N1, 1600 A, 3P fix, fara Micrologic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact MTZ2
Nume scurt al dispozitivului MTZ2 16 N1
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 3P
Control unit Fara unitate de control
Compatibilitate produs Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
[In] curent nominal 1600 A la 40 °C
Performance type N1 42 kA 415 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de selectivitate Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Suplimentare
Nivel de performanta 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 42 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
42 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
22 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 88 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz
88 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating 800 A
1000 A
1250 A
1600 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 220 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Suport de montare Sine
Placa de baza
Conexiune superioara Fata
Rear
Conexiune inferioara Fata
Spate
Pasul conexiunii 115 mm
Durabilitate mecanica 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica
Durabilitate electrica 10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Inaltime 352 mm
Adancime 422 mm
Adancime 300 mm
Greutate produs 50 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificari produs UE
IECEE CB Scheme
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m fără declasare
2000...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 34,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 41,251 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1645
Garanție contractuală
Garantie 18 luni