Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848105
LV848105
Intreruptor Masterpact MTZ3 63H2, 6300 A, 4P fix, neutru pe dreapta, no Micrologic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact MTZ3
Nume scurt al dispozitivului MTZ3 63 H2
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 4P
Pozitie neutrului Dreapta
Control unit Fara unitate de control
Compatibilitate produs Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
[In] curent nominal 6300 A la 40 °C
Performance type H2 150 kA 415 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de selectivitate Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Suplimentare
Nivel de performanta 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
150 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
150 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 100 kA 0.5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
286 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 243…297 kA
Sensor rating 3200 A
4000 A
5000 A
6300 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 650 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 80 ms
Suport de montare Sine
Placa de baza
Conexiune superioara Rear
Conexiune inferioara Spate
Pasul conexiunii 230 mm
Durabilitate mecanica 10000 cic cu mentenanta preventiva periodica
Durabilitate electrica AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime 352 mm
Adancime 997 mm
Adancime 300 mm
Greutate neta 160 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificari produs UE
IECEE CB Scheme
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 60,0 cm
Latime prima forma de impachetare 120,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 50,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 134,128 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6722
Garantie contractuala
Garantie 18 luni