Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848120
LV848120
Separator de sarcina Masterpact MTZ3 63 HA, 6300 A, 3P, fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact MTZ3 63 HA
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare 6300 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 85 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
85 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 187 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-23A
AC-3
Capacitate de rupere 85 kA Icu la 220...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 85 kA la 220...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta HA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 10000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 230 mm
Inaltime 352 mm
Adancime 767 mm
Adancime 300 mm
Mediu
Greutate neta 120 kg
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 57,0 cm
Latime prima forma de impachetare 64,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 120,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 118,43 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6564
Garantie contractuala
Garantie 18 luni