Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848125
LV848125
Conexiune frontala jos - MTZ2 20 - 3P fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip de accesoriu Accesoriu de conectare
Tip produs sau componenta Conexiune frontala
Descriere poli 3P
Suplimentare
Compatibilitate produs MasterPact MTZ2 20 N1
MasterPact MTZ2 20 H1
MasterPact MTZ2 20 HA
MasterPact MTZ2 20 HA10
MasterPact MTZ2 20 H2
MasterPact MTZ2 20 H1b
MasterPact MTZ2 20 HF
MasterPact MTZ2 20 L1
Mod de montare Fix
Accesibilitatea conectarii Fata
Pozitie pe dispozitiv Partea de jos
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 16,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,051 kg
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 72
Garanție contractuală
Garantie 18 luni