Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848151
LV848151
Conexiune spate jos - orizontala - pentru MTZ3 40-50 - 3P fix sau debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip de accesoriu Accesoriu de conectare
Tip produs sau componenta Conexiune spate
Descriere poli 3P
Suplimentare
Compatibilitate produs MasterPact MTZ3 40-50 H1
MasterPact MTZ3 40-50 HA
MasterPact MTZ3 40-50 H2
MasterPact MTZ3 40-50 H1b
Mod de montare Debrosabil
Fix
Accesibilitatea conectarii Spate
Pozitie pe dispozitiv Partea de jos
Pozitie de conectare Orizontal
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,734 kg
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 373
Garantie contractuala
Garantie 18 luni