Gama
|
MasterPacT
|
Nume produs
|
Masterpact MTZ2
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MTZ2 10 H2
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Power distribution protection
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Dreapta
|
Control unit
|
Fara unitate de control
|
Compatibilitate produs
|
Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
|
[In] curent nominal
|
1000 A la 40 °C
|
Performance type
|
H2 100 kA 415 V c.a.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de selectivitate
|
Categoria B
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire
|
Mod de montare
|
Fix
|
Nivel de performanta
|
100 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
100 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
85 kA 0.5 s
85 kA 1 s
50 kA 3 s
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
220 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
187 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz
187 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
171…209 kA
|
Sensor rating
|
400 A
630 A
800 A
1000 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Puterea disipata in W
|
70 W
|
Timp maxim de franare
|
25 ms
|
Timp de raspuns maxim la inchidere
|
70 ms
|
Suport de montare
|
Sine
Placa de baza
|
Conexiune superioara
|
Fata
Rear
|
Conexiune inferioara
|
Fata
Spate
|
Pasul conexiunii
|
115 mm
|
Durabilitate mecanica
|
25000 cic cu mentenanta preventiva periodica
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Inaltime
|
352 mm
|
Adancime
|
537 mm
|
Adancime
|
300 mm
|
Greutate neta
|
65 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Certificari produs
|
UE
IECEE CB Scheme
|