|
|
|
LV848395
Sasiu pentru Masterpact MTZ2 32 H1/H2/H3/HA/HF - 3200 A - 3P
|
|
|
Principale
Gama
|
MasterPacT
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Tip de accesoriu
|
Accesorii pentru montaj
|
Compatibilitate produs
|
MasterPact MTZ2 32 N1
MasterPact MTZ2 32 H1
MasterPact MTZ2 32 H2
MasterPact MTZ2 32 H2V
MasterPact MTZ2 32 H3
MasterPact MTZ2 32 H10
MasterPact MTZ2 32 HA
MasterPact MTZ2 32 HF
MasterPact MTZ2 32 HH
MasterPact MTZ2 32 HA10
|
Descriere poli
|
3P
|
Nivel de performanta
|
N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[In] curent nominal
|
3200 A la 40 °C
|
Inaltime
|
439 mm
|
Adancime
|
441 mm
|
Adancime
|
403 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
65,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,848 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1752
|
Garantie contractuala
|
|