Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848426
LV848426
Intreruptor, Masterpact MTZ2 08H2, 800 A, 4P, debrosabil, neutru pe dreapta, fără Micrologic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact MTZ2
Nume scurt al dispozitivului MTZ2 08 H2
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 4P
Pozitie neutrului Dreapta
Control unit Fara unitate de control
Compatibilitate produs Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
[In] curent nominal 800 A la 40 °C
Performance type H2 100 kA 415 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de selectivitate Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suplimentare
Nivel de performanta 100 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 100 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
85 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 85 kA 0.5 s
85 kA 1 s
50 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 220 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
187 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz
187 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 100 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Suport de montare Sine
Placa de baza
Conexiune superioara Fata
Rear
Conexiune inferioara Fata
Spate
Pasul conexiunii 115 mm
Durabilitate mecanica 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica
Durabilitate electrica 10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime Intreruptor debrosabil cu sasiu:439 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:556 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:493 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:403 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
Greutate neta 120 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificari produs UE
IECEE CB Scheme
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,0 cm
Latime prima forma de impachetare 30,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 50,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,654 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1459
Garantie contractuala
Garantie 18 luni