|
|
|
LV848495
Bobina de deschidere MX, standard, Masterpact MTZ2/3 debrosabil, 277 Vc.a. 50/60 Hz
|
|
|
Principale
Gama
|
Masterpact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MX
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact MTZ2) intreruptor
Masterpact (Masterpact MTZ3) intreruptor
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
|
Suplimentare
Tip de control
|
Standard
|
[Un] Sursa de tensiune
|
277 V c.a. 50/60 Hz
|
Prag tensiune de declansare
|
0,7...1,1 Un la deschidere
|
Consum de putere la retinere
|
4,5 VA
|
Modalitate de montare a intreruptorului
|
Debrosabil
|
Timp de raspuns maxim
|
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,17 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|