Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848503
LV848503
Bobina de declansare MN, standard, Masterpact MTZ2/3 debrosabil, 100/130 V c.a. 50/60 Hz, 100/130 V c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Timp de raspuns maxim 95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
95 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
Gama Masterpact
Nume scurt al dispozitivului MN
Tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune
Aplicatie a dispozitivului Siguranta
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ2) disjunctor
Masterpact (Masterpact MTZ3) disjunctor
Tip tensiune declansare Instantaneu
Suplimentare
Tip de control Standard
[Un] Sursa de tensiune 100...130 V c.a. 50/60 Hz
100...130 V c.c.
Prag tensiune de declansare 0.35...0.7 Un deschidere
0.85 Un închidere
Consum de putere la retinere 4,5 W
Modalitate de montare a intreruptorului Debrosabil
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 180,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 174
Garanție contractuală
Garantie 18 luni