Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848542SP
LV848542SP
Blocare in pozitia OFF - kit de adaptare Kirk + lacat - pentru MTZ 2/3 - piesa de schimb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Kit de blocare
Pozitie de blocare In pozitia off
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ2)
Masterpact (Masterpact MTZ3)
Nume scurt al dispozitivului kit de adaptare
Suplimentare
Destinatie incuietoare cu cheie Separator de sarcin?
Disjunctor
Tip de blocaj Kirk
Pozitie de blocare cheie Oprit
Descriere optiuni de blocare Faraincuietori cu cheie
Echipament livrat 1 fisa tehnica
Tip oferta Piese de schimb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 231,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,199 kg