Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848582
LV848582
Interblocare VPOC (manivela si usa deschisa) - MTZ2/3 - debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Interblocarea sertarelor
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ2)
Masterpact (Masterpact MTZ3)
Nume scurt al dispozitivului VPOC
Suplimentare
Destinatie incuietoare cu cheie Sasiu
Mod de montare Debrosabil
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,6 cm
Latime prima forma de impachetare 5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6 cm
Greutate prima forma de impachetare 2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 1 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 887 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Cb5324f7-b4cd-454c-b5b6-f05fb0435015