Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848731
LV848731
Intreruptor, Masterpact MTZ2 32H10, 3200 A, 1150 V c.a., 3P, debrosabil, fără Micrologic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact MTZ2
Nume scurt al dispozitivului MTZ2 32 H10
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 3P
Control unit Fara unitate de control
Compatibilitate produs Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
[In] curent nominal 3200 A la 40 °C
Performance type H10 50 kA 1150 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 1150 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de selectivitate Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suplimentare
Nivel de performanta 50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 kA 1 s
50 kA 0.5 s
50 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 105 kA 1150 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating 1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1250 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 670 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Suport de montare Sine
Placa de baza
Conexiune superioara Rear
Conexiune inferioara Spate
Pasul conexiunii 115 mm
Durabilitate mecanica 20000 cic cu mentenanta preventiva periodica
Durabilitate electrica 500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Inaltime Intreruptor debrosabil cu sasiu:439 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:441 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:378 mm
Adancime Intreruptor debrosabil cu sasiu:403 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
Greutate neta 90 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificari produs UE
IECEE CB Scheme
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,1 cm
Latime prima forma de impachetare 0,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4430
Garantie contractuala
Garantie 18 luni