Gama
|
MasterPacT
|
Nume produs
|
Masterpact MTZ2
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MTZ2 25 H10
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Power distribution protection
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Control unit
|
Fara unitate de control
|
Compatibilitate produs
|
Control unit Micrologic 2.0 X
Control unit Micrologic 5.0 X
Control unit Micrologic 6.0 X
Control unit Micrologic 7.0 X
Control unit Micrologic 2.0 Xi
Control unit Micrologic 5.0 Xi
Control unit Micrologic 6.0 Xi
Control unit Micrologic 7.0 Xi
|
[In] curent nominal
|
2500 A la 40 °C
|
Performance type
|
H10 50 kA 1150 V c.a.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
1150 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de selectivitate
|
Categoria B
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
Nivel de performanta
|
50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
50 kA 1 s
50 kA 0.5 s
50 kA 3 s
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
105 kA 1150 V c.a. la 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1250 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Puterea disipata in W
|
600 W
|
Timp maxim de franare
|
25 ms
|
Timp de raspuns maxim la inchidere
|
70 ms
|
Suport de montare
|
Sine
Placa de baza
|
Conexiune superioara
|
Rear
|
Conexiune inferioara
|
Spate
|
Pasul conexiunii
|
115 mm
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic cu mentenanta preventiva periodica
|
Durabilitate electrica
|
500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Inaltime
|
Intreruptor debrosabil cu sasiu:439 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
|
Adancime
|
Intreruptor debrosabil cu sasiu:556 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:493 mm
|
Adancime
|
Intreruptor debrosabil cu sasiu:403 mm
Intreruptor debrosabil fara sasiu:300 mm
|
Greutate neta
|
120 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Certificari produs
|
UE
IECEE CB Scheme
|