Schneider-Electric Challenge Com
 
LV848750
LV848750
Separator de sarcina Masterpact MTZ2 25 HA10, 1000 V c.a., 2500 A, 3P, debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact MTZ2 25 HA10
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suport de montare Sasiu
[Ue] tensiune nominala de functionare 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare 2500 A c.a. 50/60 Hz 1150 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 105 kA varf 1150 V c.a. la 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-23A
AC-3
Nivel de performanta HA10
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 20000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 115 mm
Inaltime 439 mm
Adancime 441 mm
Adancime 403 mm
Mediu
Greutate neta 90 kg
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,1 cm
Latime prima forma de impachetare 0,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3999
Garantie contractuala
Garantie 18 luni