Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS01005
LVS01005
10 autocolante forma de linie, culoare neagra L900
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Eticheta pentru schema monofilara
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Suplimentare
Mod de montare Adeziv
Descrierea instalatiei Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
Firida
Marcaj Linie
Tip de marcaj Simbolic
Culoare marcaj Negru
Cantitate pe set Set de 10
Inaltime 7 mm
Latime 900 mm
Adancime 2 mm
Greutate produs 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,300 cm
Latime prima forma de impachetare 3,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 100,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 325,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 25,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 25,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 110,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,758 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 10
Inaltime a treia forma de impachetare 39,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 14,500 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni