Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS01006
LVS01006
10 autocolante negre exterior
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Eticheta pentru schema monofilara
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Suplimentare
Mod de montare Adeziv
Descrierea instalatiei Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
Firida
Marcaj Sageti de iesire
Tip de marcaj Simbolic
Culoare marcaj Negru
Cantitate pe set Set de 10
Inaltime 15 mm
Latime 18 mm
Adancime 2 mm
Greutate produs 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 344,0 g
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni