|
|
|
LVS01070
Placa superioara/inferioara, PrismaSeT G, pentru tablou W 850mm, IP30, placa metalica
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Placa simpla
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Descrierea instalatiei
|
Carcasa de podea 850 mm
|
Standarde
|
IEC 61439-1 pentru carcasa
IEC 61439-2 pentru carcasa
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Suplimentare
Material
|
Tabla de otel tratat
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Finisare suprafata
|
Texturat
Mat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Latime
|
840 mm
|
Înălţime
|
30 mm
|
Adancime
|
205 mm
|
Greutate neta
|
1,76 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP30 pentru carcasa
|
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
113,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,842 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
38,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
34,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|