Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS01102
LVS01102
Acces la panoul lateral sistem P IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Accesoriu
Categorii accesorii / piese de schimb Piese de schimb
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Compatibilitate produs Cabinet IP55
Grad de protectie IP IP55
Echipament furnizat Componente de montaj
16 garnituri + dop sigilat
Distantiere 16 1/4
Suplimentare
Suport de montare Lateral panou
Descrierea instalatiei Firida
Inaltime 13 mm
Latime 15 mm
Adancime 13 mm
Greutate produs 0,48 kg
Culoare Alb (RAL 9001)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 510,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,896 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 42,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 75,168 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni