Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03194
LVS03194
20 distantiere hexagonale M6
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Piulite captive
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
PrismaSeT (PrismaSeT G) placa de montare
Suplimentare
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Placa de montaj perforata
Stâlpi funcţionali
Descrierea instalatiei Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Firida
Jgheab dulap
Filet ISO M6
Cantitate pe set Set de 20
Culoare Natural
Greutate produs 0,08 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 77,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,071 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni