Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03304
LVS03304
Placa frontala EZC250 orizontala W600/W650 4M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Tip de placa frontala Decupare
Dispozitiv instalat Easypact fix EZC100 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Easypact fix EZC250 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Easypact fix EZCV250 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Descrierea polilor 1 x 3P placa de montare suportEZC100 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportEZC100 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportEZC250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportEZC250 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportEZCV250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportEZCV250 orizontal instalare
Pozitie de operare Orizontal
Suplimentare
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Firida 650 mm 400 mm
Pozitie de conectare Conexiune directa
Numar de module verticale (50 mm) 4
Standarde IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASTA
Material Otel
Finisare suprafata Mat
Texturat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Inaltime 200 mm
Latime 500 mm
Greutate neta 1 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC100 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC100 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC100 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC100 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZCV250 cu fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 21,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 51,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 829,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 16,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 22,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 52,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,44 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 90
Inaltime a treia forma de impachetare 36,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 87,5 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni