Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03453
LVS03453
Placa de montaj VIGI NSX/CVS plugin, basculanta, 3P 630A latime 650
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa de montare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei Firida 650 mm 400 mm
Dispozitiv instalat Easypact fix CVS400 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS630 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Easypact fix CVS400 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS630 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare
Descrierea polilor 1 x 3P fix CVS400 orizontal instalare
1 x 3P fix CVS630 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX400 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX630 orizontal instalare
1 x 3P conectare NSX400 orizontal instalare
1 x 3P conectare NSX630 orizontal instalare
Numar de module verticale (50 mm) 4 moduleCVS400 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleCVS630 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleNSX400 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleNSX630 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleCVS400 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleCVS630 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleNSX400 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
4 moduleNSX630 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
3 moduleNSX400 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
3 moduleNSX630 fara protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
3 moduleNSX400 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
3 moduleNSX630 cu protecţie punere la pământ , direct în 650 mm firida
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASTA
Suplimentare
Material Tabla de otel
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare suprafata Mat
Texturat
Culoare Alb (RAL 9003)
Latime 650 mm
Inaltime 200 mm
Greutate produs 2,5 kg
Unitate functionala 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,200 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 58,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,815 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 26,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 103,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 316,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni