Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03692
LVS03692
Placa frontala fixare verticala MTZ1,NT
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Tip de placa frontala Decupare
Dispozitiv instalat Masterpact fix NT06...10 - comandă: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NT06...10 - comandă: mecanism motor - vertical instalare
Masterpact fix NT12 - comandă: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NT12 - comandă: mecanism motor - vertical instalare
Masterpact fix NT16 - comandă: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NT16 - comandă: mecanism motor - vertical instalare
Descrierea polilor 1 x 3P placa de montare suportNT06...10 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT06...10 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNT12 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT12 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNT16 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT16 vertical instalare
Pozitie de operare Orizontal
Suplimentare
Descriere cofret/dulap Firida 650 mm 400 mm
Firida 650 mm 800 mm
Pozitie de conectare Conexiune frontala
Conexiune posterioara
Numar de module verticale (50 mm) 7
Standarde IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASTA
Material Otel
Finisare suprafata Mat
Texturat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Inaltime 350 mm
Latime 500 mm
Greutate produs 1,44 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 35 cm
Lungime prima forma de impachetare 50 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,44 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,588 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 73 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 44 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat