Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03740
LVS03740
Placa de obturare ISFL 160
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa de obturare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) placa frontala
Compatibilitate produs ISFL 160
Suplimentare
Descrierea instalatiei Firida
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 377 mm
Latime 52 mm
Greutate produs 0,18 kg
Material Otel
Finisare suprafata Mat
Texturat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 167,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,598 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni