Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03812
LVS03812
Placa frontala simpla W300 2M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) canal
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) canal
Tip de placa frontala Simplu
Suplimentare
Descriere cofret/dulap Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Jgheab dulap 400 mm 400 mm
Carcasa pachet 300 mm
Numar de module verticale (50 mm) 2
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificari produs ASTA
Material Otel
Finisare suprafata Texturat
Mat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Inaltime 100 mm
Latime 250 mm
Greutate produs 0,28 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,600 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 277,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,010 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 43,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 60,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni