Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04014
LVS04014
Linergy Bloc Distr. 4P,200A,24M,54 gauri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Alimentare dispozitiv
Nume produs Linergy FM
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Grad de protectie IP IPxx B
Suplimentare
Suport de montare Sina DIN
Placa spate plina
Placa posterioara cu fante
Dispozitiv instalat Dispozitiv modular
Descriere poli 3P + N
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A
[In] curent nominal 200 A la 40 °C
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 30 kA
I²t la activare 6700000 A².s
Conexiuni - borne Alimentare papuc sertizat50 mm²
Alimentare bare flexibile, 20 x 3 mm
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4…10 mm² (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4…10 mm² (rigid)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4…10 mm² (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4…10 mm² (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Numarul total de module de 18 mm 24
Greutate produs 1,6 kg
Culoare Gri antracit (RAL 7016)
Mediu
Standarde IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 60947-7-1
Certificari produs ASTA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7 cm
Latime prima forma de impachetare 7,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 44,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,563 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7 cm
Latime a doua forma de impachetare 38,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 44,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,838 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 95 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 194 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni