Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04030
LVS04030
Set de 4 conexiuni, 160A, pentru conectarea ComPact NG160 la sursa de alimentare Linergy FM
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Conexiune flexibila
Nume produs Linergy FM
Numele produsului PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Linergy (Linergy FM) alimentare dispozitiv
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de distributie al curentului
Standarde IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
Certificari produs ASTA
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Linergy FM bloc de distributie
Descriere poli 4P
Descrierea instalatiei Cofret >= 600 mm
[Ie] curent nominal de utilizare 160 A
Culoare Gri antracit (RAL 7016)
Lungime 400 mm
Greutate produs 0,86 kg
Cantitate pe set Set de 4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 45,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 803,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,808 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni